Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6004-MM
6004-MM
Évolution du modèle 604
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
Effort de maintien (lbf)
450
Poids (lb)
0.82
Hauteur piston (in)
0.44
course piston (in)
1.5
Imperial or Metric Product
Métrique
course piston (mm)
38.1
Poids (kg)
0.37
Effort de maintien maximum (N)
2000
Hauteur piston (mm)
11.2
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille (recommandé)
207203-M
Style de base de montage
Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Poussée piston
M8
Type de produit
Corps fileté
Piston
Round
Gammes de produits
6004
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
PublishedDate
1709152311000
Accessoires de produit
604-MM
604 - Serrage a poussoir
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top