Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 82D40-223C900B Series double arm, enclosed automation power clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

82D40-223C90XB

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • Hohe Positioniergenauigkeit dank internen Haltearms.
  • 1 stirnseitige und 2 seitliche Montageflächen
  • integrierter induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 482.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Haltemoment (Max) (ft-lb) 482.0
Gewicht (lb) 5.5
Maximales Haltemoment (Nm) 55.0
Gewicht (kg) 2.5
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 55.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produkt Typen Dual clamping arm
Produktreihe 82D
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1673991718000
Öffnungswinkel (Grad) 180
Handhebel No
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-334-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 100 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-336-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 120 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-342-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 180 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-330-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 60 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4005
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-340-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 160 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-332-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 80 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-338-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 140 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-326-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 20 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-066-1-01
Seitliche Arme für DESTACO Kraftspanner der Serie 82L3.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-328-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D40-2 sind auf 40 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8PW-016-1
DESTACO Zylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82D40-2 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4050
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4001
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-024-2
Integrierte Abfragesysteme (C9) von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82D40-2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-065-2-01
Mittige DESTACO U-Spannarme für Kraftspanner der Serie 82L3.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-065-1-01
Mittige DESTACO U-Spannarme für Kraftspanner der Serie 82D40-223C900B.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4002
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4010
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH4020
DESTACO Distanzstücke sind auf den Einsatz mit Kraftspannarmen ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top