Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 82D40-223C900B Series double arm, enclosed automation power clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

82D40-223C90XB

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
  • Précision de positionnement élevée grâce au bras de maintien interne.
  • Deux surfaces de montage latérales et une surface de montage avant avec module de détection inductif avec écran LED.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.57
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 482.0
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 482.0
Poids (lb) 5.5
Alesage cylindre (mm) 40
Couple de maintien (Max) (Nm) 55.0
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 55.0
Poids (kg) 2.5
PublishedDate 1673991718000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Bras en U (centre)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poignée No
Type de produit Dual clamping arm
Gammes de produits 82D
Angle d'ouverture (deg) 180
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-334-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 100°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-336-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 120°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-342-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 180°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-330-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 60°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4005
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-340-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 160°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-332-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 80°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-338-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 140°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-326-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 20°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-066-1-01
Bras latéraux DESTACO pour serrages de puissance 82L3.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8CE-328-1
Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82D40-2 sont conçus pour un angle de 40°.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8PW-016-1
Les cylindres de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82D40-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4050
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4001
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-024-2
Les systèmes de détection intégrés (C9) de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82D40-2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-065-2-01
Bras centraux de type u DESTACOo pour serrages de puissance 82L3.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-065-1-01
Bras centraux de type u DESTACOo pour serrages de puissance 82D40-223C900B.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4002
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4010
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-SH4020
Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top