Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 82D40-223C900B Series double arm, enclosed automation power clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

82D63-523C90XB

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • Hohe Positioniergenauigkeit dank internen Haltearms.
  • 1 stirnseitige und 2 seitliche Montageflächen
  • integrierter induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 1052.0
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Gewicht (lb) 9.9
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1052.0
Gewicht (kg) 4.5
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 120.0
Maximales Haltemoment (Nm) 120.0
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 82D
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Dual clamping arm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Handhebel No
Öffnungswinkel (Grad) 180
PublishedDate 1673991796000
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-346-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 20 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-358-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 140 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-356-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 120 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82D63-523C900B
82D - Automationskraftspanner mit zwei Spannarmen
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-354-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 100 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5005
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-362-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 180 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-352-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 80 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-348-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 40 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5050
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-069-1-01
Mittige DESTACO U-Spannarme für Kraftspanner der Serie 882D63-523C900B.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5002
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-360-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 160 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-350-1
DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82D63-5 sind auf 60 Grad ausgerichtet.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5001
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-024-2
Integrierte Abfragesysteme (C9) von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82D40-2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8PW-067-1
DESTACO Zylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82D63-5 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5020
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-070-1-01
Spannarme für 82M-3E….50. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-SH5010
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top