Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
The 82P30 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P30-325XXXX

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • Kompakte Bauweise.
  • Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
  • Einseitiger Spannhaken.
  • Seitliche Befestigung.
  • Induktiver Modulsensor mit LED-Anzeige.
  • Kniehebelmechanismus.
  • Zentrierstifte werden separat geliefert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 87 (maximum)
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.03
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.03
Spannkraft (lb) 450
Stift Durchmesser Min (in) 0.91
Gewicht (lb) 6.61
Zylinder Durchmesser (in) 1.18
Stift Durchmesser Max (in) 1.1
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (dm³) 0.8
Spannkraft (N) 2000
Gewicht (kg) 3
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric 0.8
Zylinder Durchmesser (mm) 30
Stift Durchmesser Max (mm) 28
Betriebsdruck (bar) 6 (maximum)
Stift Durchmesser Min (mm) 23.1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1727973392666
Ersatz Dichtungssatz 8PW-019-1-00
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hakenzentrierspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde G 1/8
Produktreihe 82P30-3/82P35-3
Spannarmausführung U-Arm (Versatz nach Rechts)
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-007-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M8x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-009-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M8x1, gerade, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-030-1
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-012-2
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M8x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top