Serrage Pneumatique de Puissance
The 82P30 Series pneumatic pin clamps feature an enclosed and narrow design, with single-sided or double-sided clamping hook.

82P30-325XXXX

Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
  • Design compact.
  • Corps léger en aluminium.
  • Crochet de serrage unilatéral.
  • Fixation latérale.
  • Module de détection inductif avec affichage LED.
  • Mécanisme de bascule.
  • Broche de centrage fournie séparément.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre goupille Max (in) 1.1
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.03
Diametre goupille Min (in) 0.91
Alesage cylindre (in) 1.18
Poids (lb) 6.61
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.03
Force de serrage (lb) 450
Pression de fonctionnement (PSI) 87 (maximum)
Diametre goupille Max (mm) 28
Diametre goupille Min (mm) 23.1
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric 0.8
Force de serrage (N) 2000
Pression de fonctionnement (bar) 6 (maximum)
Poids (kg) 3
Alesage cylindre (mm) 30
Consommation d'air à 6 bars (dm³) 0.8
Taille alimentation G 1/8
Remplacement des joints 8PW-019-1-00
PublishedDate 1727973392666
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Pince avec broche de serrage
Gammes de produits 82P30-3/82P35-3
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-007-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-009-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-030-1
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82P2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M12x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-012-2
Les systèmes de détection intuitifs de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 82P2 et se connectent à l’aide d’un connecteur M8x1.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top