Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-MMRSS
6024-MMRSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
3.53
course piston (in)
2.6
Effort de maintien (lbf)
2100.0
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Poids (kg)
1.6
course piston (mm)
66.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Piston
Rond
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Clamping
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Oui
Goupille (recommandé)
237943-M
Style de base de montage
Bride
Matériel standard
Acier inoxydable
Gammes de produits
6024
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Type de produit
Corps fileté
Poussée piston
M10
PublishedDate
1721841637000
Back to Top