Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6024-R

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.53
Effort de maintien (lbf) 2100.0
course piston (in) 2.6
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 66.0
Poids (kg) 1.6
Effort de maintien maximum (N) 9340.0
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 21:1
Goupille (recommandé) 210203
Toggle Lock plus Oui
Style de base de montage Bride
Type de produit Corps fileté
Gammes de produits 6024
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Clamping
Matériel standard Acier
Piston Rond
Goupille incluse? Non
PublishedDate 1721832496000
Ecrou de montage (fourni) 624105
Poussée piston 3/8-16
Back to Top