Bride de Serrage Manuel
New generation toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with adjustable pre-load, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2027-UR

Serrage à bascule de nouvelle génération avec plus de 2,5 fois la capacité de nos articles originaux.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 840.0
Longueur Etrier (in) 2.86
Hauteur sous étrier (in) 1.32
Poids (lb) 1.34
Longueur Etrier (mm) 72.6
Hauteur sous étrier (mm) 33.5
Effort de maintien maximum (N) 3740.0
Poids (kg) 0.61
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Horizontal
Toggle Lock plus Oui
Application -Usinage Correct/Moyen
Style d'étrier Barre en U
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture poignée (+10°) 70.0
Rondelle 507107
Gammes de produits 2027
PublishedDate 1725479750000
Matériel standard Acier
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Assemblage goupille 2007208-M
Variation posage pièce Non
Service environnement Normal
Application -Travail du bois Excellent/High
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 68.0
Application -Fermeture Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
L-227-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top