Manuelle Kniehebelspanner
New generation toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with adjustable pre-load, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2027-UR

Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 227
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.32
Spannarmlänge (in) 2.86
Gewicht (lb) 1.34
Haltekraft (lb) 840.0
Gewicht (kg) 0.61
Spannarmlänge (mm) 72.6
Höhe unter Spannarm (mm) 33.5
Maximale Haltekraft (N) 3740.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 68.0
Produktreihe 2027
Flankenscheiben 507107
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Montage Sehr gut
Spindelzubehör 2007208-M
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70.0
PublishedDate 1725479750000
Anwendung - Schweissen Gut
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Fair/Medium
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Zusatzverriegelung Ja
Handgriff Horizontal
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Standard
Produktzubehör
L-227-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top