Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 317-U vertical hold down clamps feature dual mounting flexibility, large bar opening angle, and solid bar.

317-U

2 possibilités de montage. Grande ouverture angulaire du bras de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 375.0
Longueur Etrier (in) 2.53
Poids (lb) 0.75
Hauteur sous étrier (in) 2.68
Poids (kg) 0.34
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
Longueur Etrier (mm) 64.3
Hauteur sous étrier (mm) 68.1
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 60.0
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Service environnement Normal
Gammes de produits 317
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Excellent/High
Rondelle 507107
Variation posage pièce Non
poignée Verticale
Style d'étrier Barre en U
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 185.0
PublishedDate 1725478224000
Style de base de montage Bride avant
Matériel standard Acier
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Type de produit Standard
Assemblage goupille 507208-M
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
507208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top