Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 317-U vertical hold down clamps feature dual mounting flexibility, large bar opening angle, and solid bar.

317-U

Handspanner mit extrem großem Öffnungswinkel. Handgriffstellung in geöffneter und geschlossener Position identisch
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.53
Gewicht (lb) 0.75
Höhe unter Spannarm (in) 2.68
Haltekraft (lb) 375.0
Spannarmlänge (mm) 64.3
Gewicht (kg) 0.34
Maximale Haltekraft (N) 1670.0
Höhe unter Spannarm (mm) 68.1
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Vertikal
Flankenscheiben 507107
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung front abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
PublishedDate 1725478224000
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 60.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 185.0
Standard-Material Stahl
Produktreihe 317
Zusatzverriegelung Nein
Spindelzubehör 507208-M
Produkt Typen Standard
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top