Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with straight base and U-bar.

207-UB

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.55
Gewicht (lb) 0.73
Haltekraft (lb) 375
Spannarmlänge (in) 2.14
Gewicht (kg) 0.33
Spannarmlänge (mm) 54.6
Höhe unter Spannarm (mm) 39.4
Maximale Haltekraft (N) 1670
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
PublishedDate 1725538612000
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Handgriff Vertikal
Produkt Typen Standard
Anwendung - Schweissen Bedingt
Produktreihe 207
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Standard-Material Stahl
Spindelzubehör 225208-M
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Flankenscheiben 507107
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top