Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with straight base and U-bar.

207-UB

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.73
Longueur Etrier (in) 2.14
Hauteur sous étrier (in) 1.55
Effort de maintien (lbf) 375
Hauteur sous étrier (mm) 39.4
Longueur Etrier (mm) 54.6
Poids (kg) 0.33
Effort de maintien maximum (N) 1670
Style d'étrier Barre en U
Type de produit Standard
PublishedDate 1725538612000
Rondelle 507107
Variation posage pièce Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style de base de montage Base droite
Application -Usinage Faible/Bas
Service environnement Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Ouverture poignée (+10°) 57
Toggle Lock plus Non
Assemblage goupille 225208-M
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Verticale
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Gammes de produits 207
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top