Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
225-U
225-U
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.55
Höhe unter Spannarm (in)
1.31
Haltekraft (lb)
500
Spannarmlänge (in)
2.69
Spannarmlänge (mm)
68.3
Höhe unter Spannarm (mm)
33.3
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.25
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Spindelzubehör
225208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1725393308000
Produktreihe
225
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top