Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and U-bar.

225-U

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 2.69
Effort de maintien (lbf) 500
Hauteur sous étrier (in) 1.31
Poids (lb) 0.55
Effort de maintien maximum (N) 2220
Poids (kg) 0.25
Longueur Etrier (mm) 68.3
Hauteur sous étrier (mm) 33.3
Application -Usinage Faible/Bas
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Rondelle 507107
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Gammes de produits 225
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Excellent/High
Variation posage pièce Non
Type de produit Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 92
Application -Fermeture Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U
PublishedDate 1725393308000
Ouverture poignée (+10°) 70
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
poignée Horizontal
Assemblage goupille 225208-M
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top