Manuelle Kniehebelspanner
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

225-UB

Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.69
Haltekraft (lb) 500
Gewicht (lb) 0.55
Höhe unter Spannarm (in) 1.56
Maximale Haltekraft (N) 2220
Höhe unter Spannarm (mm) 39.6
Spannarmlänge (mm) 68.3
Gewicht (kg) 0.25
Spindelzubehör 225208-M
Anwendung - Montage Sehr gut
PublishedDate 1725479130000
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Standard-Material Stahl
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung gerade
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben 507107
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92
Anwendung - Schweissen Gut
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktreihe 225
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70
Handgriff Horizontal
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top