Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

225-UB

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.56
Poids (lb) 0.55
Longueur Etrier (in) 2.69
Effort de maintien (lbf) 500
Poids (kg) 0.25
Hauteur sous étrier (mm) 39.6
Longueur Etrier (mm) 68.3
Effort de maintien maximum (N) 2220
Matériel standard Acier
Rondelle 507107
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Service environnement Normal
Type de produit Standard
Application -Fermeture Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1725479130000
Toggle Lock plus Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Gammes de produits 225
Ouverture poignée (+10°) 70
Assemblage goupille 225208-M
Style d'étrier Barre en U
Variation posage pièce Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 92
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Horizontal
Style de base de montage Base droite
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top