Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 307-UR Series horizontal hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

307-UR

Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.89
Spannarmlänge (in) 1.89
Haltekraft (lb) 350
Gewicht (lb) 0.53
Höhe unter Spannarm (mm) 22.6
Maximale Haltekraft (N) 1560
Spannarmlänge (mm) 48
Gewicht (kg) 0.24
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
PublishedDate 1725478690000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 305/307/309
Anwendung - Lehrenbau Gut
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Fair/Medium
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92
Spindelzubehör 307208-M
Produkt Typen Kompakt
Standard-Material Stahl
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben 507107
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Schweissen Gut
Zusatzverriegelung Ja
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 173
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
307208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top