Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 307-UR Series horizontal hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

307-UR

La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.53
Effort de maintien (lbf) 350
Hauteur sous étrier (in) 0.89
Longueur Etrier (in) 1.89
Hauteur sous étrier (mm) 22.6
Effort de maintien maximum (N) 1560
Longueur Etrier (mm) 48
Poids (kg) 0.24
Style de base de montage Base bridée
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Horizontal
Style d'étrier Barre en U
Ouverture poignée (+10°) 173
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille 307208-M
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Type de produit Compacte
Variation posage pièce Non
Application -Usinage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 305/307/309
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 92
Rondelle 507107
PublishedDate 1725478690000
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Normal
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
307208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top