Destaco Logo

OUTILLAGE TUBULAIRE POUR LES PREHENSIONS MODULAIRES

TUBULURE DE BRAS RENFORCÉE EN FIBRE DE CARBONE

La tubulure de bras principal renforcée en fibre de carbone Destaco garantit un branchement sécurisé entre le bras en PRFC et les dispositifs d’automatisation. La tubulure creuse permet aux conduites électriques et pneumatiques de fonctionner à l’intérieur, réduisant ainsi le risque de dysfonctionnement.

Caractéristiques

  • La vitesse compte - Des composants techniques légers et très résistants permettent de réduire les vibrations du système et d'améliorer la production globale grâce à des vitesses de robot plus élevées.
  • Réduction du temps d'arrêt - Les composants d'outilllage tubulaire prêt à l’emploi de DESTACO peuvent être configurés pour manipuler des produits de n'importe quelle taille et forme, et peuvent être réutilisés pour des applications futures, ce qui permet à l'utilisateur de construire rapidement et facilement un effecteur final adapté à son application.
  • Flexibilité - Le montage flexible pour tout type de robot, l’outillage tubulaire est adaptable à tout type de système d'aspiration ou de préhension sur le marché.

Machés

Titre de l’application

Produit
Type de produit
Longueur (mm)
Diametre tube (mm)
Matériel
Tube, Fissuré152.438.1Aluminum
Tube, Fissuré152.463.5Aluminum
Tube, Fissuré152.463.5Aluminum
Tube, Fissuré15060Aluminum
Bague76.238.1Aluminum
Bague76.250.8Aluminum
Bague76.263.5Aluminum
Tube152.425.4Aluminum
Tube alu cloison mince101.625.4Aluminum
Tube alu cloison mince914.425.4Aluminum
Tube152.431.8Aluminum
Tube152.438.1Aluminum
Plain Aluminum Tube
Plain Aluminum Tube
Plain Aluminum Tube
Tube152.463.5Aluminum
Tube152.463.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium160063.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium76263.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium863.663.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium914.463.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium152463.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium139763.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium152463.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium1625.663.5Aluminum
Bras principal conique en aluminium139763.5Aluminum
Tube15040Aluminum
Tube alu cloison mince101.612.7Aluminum
Tube alu cloison mince152.412.7Aluminum
Tube alu cloison mince203.212.7Aluminum
Tube alu cloison mince25412.7Aluminum
Tube alu cloison mince304.812.7Aluminum
Tube alu cloison mince609.612.7Aluminum
Tube alu cloison mince914.412.7Aluminum
Tube15060Aluminum
Tube alu cloison mince101.619Aluminum
Tube alu cloison mince152.419Aluminum
Tube alu cloison mince203.219Aluminum
Tube alu cloison mince25419Aluminum
Tube alu cloison mince304.819Aluminum
Tube alu cloison mince609.619Aluminum
Tube alu cloison mince914.419Aluminum
Tubing15025.4Steel
Tubing20025.4Steel
Tubing22525.4Steel
Tubing25025.4Steel
Tubing27525.4Steel
Tubing30025.4Steel
Tubing152.431.8Steel
Tubing203.231.8Steel
Tubing25431.8Steel
Tubing304.831.8Steel
Tubing355.631.8Steel
Tubing406.431.8Steel
Tubing457.231.8Steel
Tubing12525.4Steel
Tubing16025.4Steel
Tubing30025.4Steel
Tubing35025.4Steel
Tubing60025.4Steel
Tubing90025.4Steel